Odkryj naszą gamę narzędzi SNR, będącą wynikiem ścisłej współpracy z firmą CLAS, ekspertem w dziedzinie rozwiązań technicznych.
Gama ponad 130 referencji oferuje specjalistyczne rozwiązania do napraw samochodów. Zapewnia jakość i precyzję na każdym etapie montażu i demontażu części.
Przetestowane i
zatwierdzone narzędzia
Dostosowane do
produktów SNR
Aby ułatwić
pracę mechanika
“Naszym priorytetem jest zapewnienie, że oferowane narzędzia są zaprojektowane z techniczną precyzją.
Każda referencja w naszym asortymencie została skrupulatnie opracowana i zatwierdzona, aby spełnić specyficzne wymagania napraw samochodowych. Nasze narzędzia są wynikiem dogłębnej wiedzy technicznej, aby zagwarantować optymalną wydajność i niezawodność podczas wszystkich interwencji. Szeroka gama i jakość naszych narzędzi to nasze zobowiązanie wobec Was, profesjonalistów zajmujących się naprawami samochodowymi.”
Michel Metral - kierownik techniczny, Automotive Aftermarket NTN

Oferta narzędzi SNR

Rozrząd silnika i
napęd osprzętu
100 referencji narzędzi dla produktów Powertrain
układ napędowy (rozrządy i układ pomocniczy)
- 80 dla rozrządu
- 20 napędu osprzętu
W katalogu dostępna jest również dedykowana gama narzędzi do silników 1.2L PURETECH.



Podwozie i zawieszenie
30 referencji narzędzi dla
produktów podwozia
- Łożyska kół i zawieszenie: obejmujące wszystkie generacje pojazdów
- CVJ: pokrycie 80% potrzeb rynku



Aby dowiedzieć się więcej SPRAWDŹ BROSZURĘ
Jakość w centrum naszego zaangażowania
Zdając sobie sprawę, że demontaż i montaż samochodowych części zamiennych wymaga precyzji, jesteśmy zaangażowani w dostarczanie wysokiej jakości narzędzi, które spełniają najbardziej wymagające standardy. We współpracy z CLAS, renomowanym ekspertem w dziedzinie narzędzi technicznych, opracowaliśmy pełną gamę narzędzi specjalnie dostosowanych do produktów SNR.
Każde narzędzie w naszej ofercie zostało rygorystycznie przetestowane i zatwierdzone przez naszych ekspertów, aby zapewnić precyzję i niezawodność wymaganą podczas profesjonalnej naprawy.
Niezależnie od tego, czy trzeba wymienić łożysko koła, przegub homokinetyczny, rozrząd, czy inne części zamienne, opracowaliśmy rozwiązania dla każdego etapu naprawy.

Nasi eksperci potwierdzają

Wymiana łożyska koła, amortyzatora, przegubu napędowego lub zestawu rozrządu nie jest improwizacją. Aby zapewnić wysoką jakość napraw, nawiązaliśmy współpracę z CLAS, ekspertem w dziedzinie narzędzi technicznych. Wspólnie opracowaliśmy gamę ponad 130 referencji ,by zapewnić odpowiednie narzędzia do najczęstszych napraw mechanicznych w szerokiej gamie pojazdów.
Masz konkretny temat? Skontaktuj się z nami