NTN-SNR: 23 new references for the wheel speed sensor range
- France - Automotive Aftermarket - Products
NTN SNR are expanding their range of ASB sensors, with 23 new references. The new references will cover such vehicles as the VW GOLF, AUDI A3, FIAT PUNTO / BRAVO and the MERCEDES C-Class and SLK /CLK models.
Our range of over 250 ABS sensor covers both the active and passive ASB systems, comprising of 65% active sensors and 35% passive sensors. These new additions to the range now allow NTN SNR to cover over 7000 vehicle applications. Take a look at the catalog
NTN e Ducati: una collaborazione storica ufficialmente riconosciuta
- Annecy - Automotive Aftermarket - Eventi
Da oltre trent'anni, NTN e Ducati condividono una passione per prestazioni, precisione e innovazione. Questa collaborazione tecnica di lunga data si basa sulla fiducia reciproca ed un obiettivo comune: superare costantemente i confini della meccanica alla ricerca dell'… Read more
I nuovi Superkit SNR: il duo che diventa un tutt’uno!
- Europe - Automotive Aftermarket - Prodotti
NTN Europe unisce le proprie competenze nel campo degli ammortizzatori e delle sospensioni per proporre i Superkit, una soluzione completa e ottimale per le sospensioni dei veicoli. Un'offerta unica sul mercatoComposti da un ammortizzatore e da un kit sospensione anteriore o posteriore, i Superkit sono… Read more