NTN w Europie charakteryzuje wydajność, bliskość, pozytywne nastawienie, szacunek i profesjonalizm.
Wartości te są obecne w codziennych działaniach Grupy, jej skuteczności i tożsamości względem klientów, dostawców i zespołów na całym świecie.
Zaangażowanie potwierdza naszą tożsamość i umożliwia rozwój i stawianie na nowe cele
Bliskość, wsparcie i dostępność są wpisane w nasze DNA.
Bliskość z klientem: Jesteśmy zawsze do dyspozycji klienta, kiedykolwiek nas potrzebuje.
Ekspertyza techniczna i jakościowa oraz inne usługi spersonalizowane są częścią oferty NTN i przyczyniają się do poziomu satysfakcji klienta. Skupiając się na badaniach i innowacjach, zawsze bierzemy pod uwagę potrzeby klientów i światowe trendy gospodarcze.
Nasze zaangażowanie odnosi się do naszych wszystkich wartości, włączając współpracę z naszymi dostawcami.
Bliskość z pracownikami
NTN skupia się na ochronie kobiet i mężczyzn, którzy budują firmę. Oferujemy dogodne warunki pracy, zgodne z BHP i zaleceniami zdrowotnymi, które są spójne z wdrożonymi przez nas procesami gwarantującymi wydajną, bezpieczną i ergonomiczną pracę. Grupa stawia na rozwój i zachęca do kreatywności i inicjatyw poprzez pracę zespołową i rozwój osobisty.
NTN opracowała wskaźniki różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn na rok 2023. Firma uzyskała wynik 84 punktów na 100:
- Wskaźnik różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn: 39 punktów na 40
- Wskaźniki różnicy w podwyżkach płac ze względu na płeć: 20 punktów na 20
- Wskaźnik różnic w awansie ze względu na płeć: 10 punktów na 15
- Wskaźnik dotyczący liczby pracownic, które otrzymały podwyżkę w ciągu roku od powrotu z urlopu macierzyńskiego: 15 punktów na 15
- Wskaźnik dotyczący liczby pracowników niedostatecznie reprezentowanej płci wśród 10 pracowników, którzy otrzymali najwyższe odszkodowanie: 0 punktów na 10
- Łącznie 84 punktów na 100.
Ochrona środowiska
NTN w Europie opracowuje produkty, które są przyjazne dla środowiska, dzięki stawianiu na innowacje i przełomowe odkrycia w zakresie produkcji. Nasza polityka ochrony środowiska oraz, mówiąc bardziej ogólnie, polityka CSR są dowodem naszej dedykacji.
Jakość
Wszystkie zakłady NTN szczycą się posiadaniem odpowiednich certyfikacji (ISO 9001, 16949, 50001, QS9000, IRIS, itp). Nieustannie dbamy o najwyższą jakość i ciągłe doskonalenie naszych procesów i produktów, już od etapu projektowanie aż do obsługi po-sprzedażowej.
NTN był pierwszym na świecie producentem łożysk, który dostał certyfikację ISO 9001.

Wartości międzynarodowe grupy
Poniższe wartości umożliwiają osiąganie założonych celi:
Wydajność
Zadowolenie klienta to klucz do sukcesu. Wymaga nieustannego zaangażowania, realizowania założonych celi i oferowania śmiałych, innowacyjnych rozwiązań i stawiania czoła problemom i trudnościom.
Bliskość
Nasza globalna obecność i nieustanne wsparcie lokalnych zespołów przekłada się na zrównoważone profesjonalne relacje z klientami, dostawcami i partnerami.
Praca zespołowa
Kolejnym kluczem do naszego sukcesu, są współpracujące ze sobą zespoły ekspertów. Bardzo sprawnie opracowują rozwiązania i osiągają założone cele, głównie dzięki świetnej komunikacji i bogatej wiedzy.
Szacunek
Nasi pracownicy darzą siebie i naszych partnerów szacunkiem, co razem z zaangażowaniem i przestrzeganiem określonych przepisów pozytywnie wpływa na rozwój NTN EUROPE. Wartości wyznawane przez pracowników są spójne z wartościami firmy, umożliwiają ochronę technologii, dziedzictwa i pracowników.
Profesjonalizm
Nasza ekspertyza i bogata oferta są fundamentem firmy.
Pytania? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI