ŁOŻYSKA DO ELEKTROWNI WIATROWYCH
energia ze źródeł odnawialnych

Skorzystaj z niezawodności i wydajności łożysk do turbin wiatrowych NTN,  najlepszego partnera na każdym etapie projektu.

Ekspertyza NTN przełożyła się na budowę i produkcję łożysk dla rynku energii wiatrowej.

Doświadczenie w sektorze

Dzięki wielu projektom realizowanym w bliskiej współpracy z projektantami i operatorami turbin wiatrowych, NTN ma bogate doświadczenie w tym sektorze.

Wydajne, niezawodne i konkurencyjne rozwiązania

Nasza wizja i doskonała znajomość priorytetów technicznych i ekonomicznych branży wiatrowej umożliwia nam oferowanie optymalnych rozwiązań dla każdej aplikacji: wirnik, multiplikator, generator, łożyska wieńcowe, etc.

Zrównoważony udział

Działania NTN na rynkach energii odnawialnych są kluczem do sukcesu firmy wraz z jej bogatą ofertą łożysk.

  • Opracowanie specyfikacji: dedykowane rozwiązania techniczno-ekonomiczne najlepiej nadające się do aplikacji
  • Rozwój produktu budowa łożyska i wybór najbardziej odpowiedniego typu stali do narzędzi symulacyjnych
  • Produkcja: gwarancja optymalnego poziomu elastyczności i jakości dzięki super nowoczesnym urządzeniom, wiedzy na temat procesów i dedykacji naszych zespołów
  • Montaż: wsparcie klienta podczas montażu wirnika
  • Działanie: szkolenia NTN, porady na temat konserwacji i inne zalecenia, jak implementacja narzędzi pomiarowych (system monitorowania 'NTN Wind Doctor’)

Łożyska NTN zwiększają wydajność instalacji.

Wirnik

Zwiększ wydajność turbin wiatrowych dzięki doświadczeniu NTN w projektowaniu i produkcji łożysk baryłkowych, łożysk walcowych i stożkowych (jedno- i dwurzędowych).

Zalety wirników NTN:

  • zwiększona trwałość
  • redukcja wagi
  • wysoka nośność
  • doskonała stabilność temperatury
  • obniżony poziom hałasu
roulements-eolienne-4-N
roulements-eolienne-5-N

Multiplikatory

Zwiększenie niezawodności i zmniejszenie kosztów cyklu życia (LCC), dzięki solidności naszej konstrukcji.

Zalety multiplikatorów NTN:

  • optymalizacja rozłożenia obciążenia
  • czystość stali
  • specjalna obróbka cieplna

Generatory

Zwiększ trwałość z naszą gamą izolowanych łożysk kulkowych, które są w 100% kompatybilne z łożyskami standardowymi.

Łożyska wieńcowe

Precyzja łożysk wieńcowych NTN pozwala w pełni wykorzystać wiatr i gwarantuje niezawodność.

roulements-eolien-6-7

Więcej o naszych produktach dla przemysłu energii wiatrowej     znajduje się w naszej BROSZURCE

Potrzebujesz spersonalizowanej oferty? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI