Kim jesteśmy?
Współpraca w
interesie ruchu

NTN od ponad 100 lat pomaga światu się rozwijać.

 

 

 

 
image 1
Silna obecność w sektorach tj. przemysł, lotnictwo czy motoryzacja, skłoniła nas do zdecydowanych działań na rzecz oczekiwań naszych klientów. Nasz odwieczny cel to zapewnienie im możliwości korzystania z najlepszych innowacji technicznych. 
W NTN innowacyjność jest w centrum naszych zainteresowań.

Dziś, bardziej niż kiedykolwiek, jesteśmy przekonani, że naszą rolą jest bycie prekursorem tych zmian. 

Naszym podstawowym założeniem jest towarzyszenie partnerom w dążeniu do bardziej płynnej, mobilnej i harmonijnej przyszłości, opartej na bardziej efektywnym wykorzystaniu energii. NTN Europe z dumą sprawuje służbę w zakresie ruchu. 


Razem budujmy świat Nameraka*
 
 

 

 

Poznaj założenia grupy NTN i     DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ 

 
 
 

Cadre de contenu incorporé

 
 

 

 

 

Jako inżynierowie, deweloperzy i producenci jesteśmy ekspertami w dziedzinie efektywności energetycznej, a dodatkowo także pasjonatami ruchu. Nasze japońskie korzenie i europejska tożsamość przyczyniły się do wzbogacenia naszej wiedzy, skupionej wokół nowoczesności oraz pionierskiego ducha.

 
image 2
 

 

 

 

 
 
 
 
NTN Europa i Afryka 
 
miliard euro przychodów
1,2
 
pracowników
+5000
 
zakładów produkcyjnych
14
 
przychodów zainwestowanych w R&D
3,1%

sd

NTN na świecie
 
mld euro przychodów
5,05
 
pracowników
+22000
 
zakłady produkcyjne
72
 
ośrodków badawczych
2

 

 

 

 

 
 

Założona w 1916 r. w Annecy pod nazwą SRO, nasza firma była znana przez prawie pół wieku jako SNR. Ponad sto lat po założeniu, NTN Europe, część grupy NTN Corporation, jest jednym ze światowych liderów w dziedzinie mechaniki precyzyjnej. 

 

1916
SRO