News

Automechanika Innovation Award – unter den Finalisten: Auszeichnung für Keramikkugellager von NTN-SNR für den Jaguar XE SV Project 8 … die Weltpremiere!

- Frankfurt - Automotive OEM - Produkte

automechanika-innovation-award

Auf der Automechanika 2018 stellt NTN-SNR das neue Keramikkugellager vor, das speziell für Jaguar Land Rover für die limitierte Kleinserie des Jaguar XE SV Project 8 entwickelt wurde. Diese Technologie wurde für den Innovation Award nominiert und von einer Fachjury aus 120 Wettbewerbseinreichungen unter die Top 5 der Automechanika Innovation Awards gewählt.

Der entscheidende Vorteil dieser Technologie: Die Gewichtseinsparung von insgesamt 840 Gramm. Darüber hinaus bewirkt das Keramikkugellager eine bessere Steifigkeit der Lagerung und eine Reduzierung der Verformungen beim Einsatz unter den besonders hohen Belastungen auf Rennstrecken. Schließlich erzeugt ein Lager mit Keramikkugeln weniger Reibungsverluste. Das ist sowohl für die Leistung als auch die Verbrauchsreduzierung von Vorteil. Mehr erfahren


SNR AGRIHUB: Die zuverlässige Scheibenegge

- France - Industriegroßhandel - Produkte

Mit über 40 Jahren Erfahrung im Agrarbereich bietet NTN eine robuste Lösung zur Leistungssteigerung von Scheibeneggen mit unabhängigen Scheiben. Das SNR AGRIHUB wurde speziell für extreme Einsatzbedingungen wie Feuchtigkeit, Schlamm und Staub entwickelt – und das bei minimalem… Read more

NTN Europe ist auf der Aviation Week MRO Europe 2025 vertreten

- London - Aerospace - Events

Das Luftfahrtteam von NTN Europe wird vom 14. bis 16. Oktober 2025 auf der Messe MRO Europe 2025 in London vertreten sein, um sein Angebot für die Reparatur und Aufarbeitung von Luftfahrtlagern vorzustellen. Besuchen Sie unser Expertenteam am Stand 521b und entdecken Sie unsere MRO-Lösungen… Read more