SNR - Linearführungen sind hochwertige Präzisionsteile. Sie verbinden anwenderorientierte Produktentwicklung und hohe Qualitätsanforderungen. Sie bieten dem Anwender ein breites Produktspektrum für die unterschiedlichsten Anwendungsfälle in allen Bereichen der Industrie.
- Abmessungen nach DIN ISO12090
- Linearführungen mit und ohne Kugelkettentechnologie
- Nur eine Schiene für alle Ausführungen, Bauhöhen und Bauformen der Führungswagen
- Vielfältige Dichtungs- und Schmieroptionen
- Umfangreiches Zubehör an Schienenabdeckungen und Klemmelementen
- Verschiedene Beschichtungen als Korrosionsschutz
Standard-Linearführungen
![LGB 1 LGB 1](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2021-05/LGB_1_1.jpg?itok=Cl_JdNbU)
- Hohe Geschwindigkeit und Beschleunigungen
- Anordnung der Laufbahnen im 45° - Winkel mit gleichen Tragzahlen aus allen Hauptlastrichtungen
- Geringe Reibung durch Kreisbogenlaufrillen
- Hohe Montagetoleranzen und Fehlerkompensationsfähigkeit durch X-Anordnung der Laufbahnen
- Ungeteilte Schienen bis 4 m Länge serienmäßig
- Herstellung von geteilten Schienen als Endlosschienen (J-Schienen) mit Segmenten in beliebiger Anordnung
- Führungswagen mit Kugelketten mit sehr hoher Laufruhe und geringem Geräuschlevel
Breite Standard-Linearführungen
- Anordnung der Laufbahnen im 45° - Winkel mit gleichen Tragzahlen aus allen Hauptlastrichtungen
- Hohe Steifigkeit bei Lastmomenten Mx quer zur Führungsschiene
- Geringe Reibung durch Kreisbogenlaufrillen
- Ungeteilte Schienen bis zu 4 m Länge serienmäßig
![LGB](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2023-11/LGB_WN_2.png?itok=ADMxAw1z)
Schmale Miniatur-Führungen
![LGB 2 LGB 2](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2021-05/NTN-SNR-9_6.jpg?itok=TzrCB-Aj)
- Kompakte Abmessungen
- Profilschienen und Führungswagen serienmäßig aus korrosionsbeständigem Material
- Serienmäßig ungeteilte Schienen bis 2 m Länge
Breite Miniatur-Führungen
- Kompakte Dimension
- Hohe Steifigkeit bei Lastmomenten Mx quer zur Führungsschiene
- Profilschienen und Führungswagen serienmäßig aus korrosionsbeständigem Material
- Serienmäßig ungeteilte Schienen bis 2 m Länge
![LGB 3 LGB 3](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2021-05/NTN-SNR-56_7.jpg?itok=SvyMPsfn)
Optionen
![Optionen Optionen](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2021-05/LGB_H30BL_2.png?itok=9pl-NJU7)
- Hartchrom-, Schwarzchrom und DURALLOY TDC-Beschichtung als Korrosiobnsschutz
- Vielfältige Dichtungsoptionen für eine optimale Anpassung an die Anforderungen der Anwendungen
- Verschiedene Hochleistungsschmierstoffe für spezielle Anwendungsbereiche
- Vielfältige Standardschmieranschlüsse für eine optimale Integration in die Anwendung
Zubehör
- Dichtungskits zur individuellen Anpassung der Führungswagen an die Anwendungsbedingungen
- Kunststoffstopfen, Messingstopfen, Abdeckbänder oder Faltenbälge als Schienenabdeckung
- Manuelle und pneumatische Klemmelemente
![Zubehör Zubehör](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2021-05/BGC35-Faltenbalg-ZSB%20-Prinzipzeichnung4.png?itok=g8lgCKDo)
Weitere Informationen
Kugelkettentechnologie, unser Experte berichtet
![Ulrich Gimpel Ulrich Gimpel](/sites/default/files/2022-05/ulrich-Gimpel_6.png)
Unsere Kugelkettentechnologie ist ein Vorteil für die Industrie.
- Die Trennung von Wälzkörpern sorgt für eine hohe Laufruhe und geringen Geräuschpegel auch bei schnellen Bewegungen.
- Die Integration von Schmierstoffreservoirs bedeutet, dass unsere Linearführungen eine lange Lebensdauer und lange Wartungsintervalle haben, was die Servicekosten erheblich reduziert.
- Intelligente Nachschmiermöglichkeiten von allen Seiten der Führungswagen sorgen für maximale Flexibilität für den Endanwender.
Ulrich GIMPEL - General Manager Lead Center Linear Motion
![Guidage linear Guidage linear](/sites/default/files/2021-05/produit-guidagelineaire-6-N.jpg)