Oggi il trasporto dei carichi all’interno dei magazzini deve essere efficace ed efficiente.
I sistemi intelligenti e autonomi devono consentire di concentrarsi su operazioni che creano valore, garantendo al contempo la sicurezza di merci e persone.
Dai carrelli elevatori agli AGV – Automated Guided vehicle, veicolo a guida automatica - / AMR – Autonomous Mobile Robots, Robot mobili autonomi, scoprite i prodotti che consentiranno di ottimizzare processi e risorse.
Riduttori
![Tapered roller bearings Tapered roller bearings](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2022-11/PELE-MELE%20Conique-NTN-SNR_640x360_0_1.jpg?itok=AGlBWvbo)
Cuscinetti a rulli conici: l'affidabilità e le prestazioni di un'offerta completa, in pollici e in serie metrica:
- Sicurezza: impegno ed esperienza di un marchio premium
- Scelta: una gamma con 3.000 articoli
- Qualità: acciaio ad alte prestazioni
Motori elettrici
Con l'obiettivo di incrementare l'affidabilità dei macchinari, NTN Europe mette a disposizione i suoi prodotti dedicati:
- Cuscinetti sensorizzati
- Cuscinetti a sfere isolati con tecnologia Megaohm™: un rivestimento ceramico ad alte prestazioni che fornisce isolamento elettrico fino a tensioni di rottura di 3.000 V
![Instrumented and Megahom bearings Instrumented and Megahom bearings](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2022-11/MEGAOHM-SENSOR_640x360.jpg?itok=4dVPYFg_)
Automazione : AGV (Automated Guided vehicle, veicolo a Guida Automatica) – AMR (Autonomous Mobile Robots, Robot mobili autonomi)
![EMTR EMTR](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2022-11/EMTR%20V2-2-ssfond.jpg?itok=U6jwvbbQ)
Approfittate di oltre 25 anni di eccellenza e innovazione in meccatronica, con soluzioni su misura, robuste, affidabili e durature.
- Sensori
- Guide con strumentazione integrata
- Attuatori "by-wire"
- Utensili di diagnostica
Sistemi compatti
Per macchinari che richiedono un ingombro molto ridotto, scegliere i cuscinetti a rullini e seguicamma NTN.
Cuscinetti a due corone di sfere con contatto obliquo, aperti o con tenuta stagna.
![Needle roller bearings, cam followers and angular contact double row ball bearings Needle roller bearings, cam followers and angular contact double row ball bearings](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2022-11/PeleMele_NRB_640x360_0.jpg?itok=Qx5cFNVC)
Sistemi di movimentazione automatizzata
![Linear guide Linear guide](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2022-11/LG_1.jpg?itok=hcRMxkME)
I sistemi di assi e moduli lineari offrono molteplici vantaggi:
- Sistemi flessibili e su misura, adatti alle singole esigenze
- Macchinari affidabili e sicuri grazie a severi requisiti di qualità
- Soluzioni innovative sviluppate dai team dedicati del nostro centro specializzato europeo
Montaggio e manutenzione semplificati
Per facilitare il montaggio, NTN offre cuscinetti a rulli conici con doppia corona pre-assemblati in fabbrica.
Cuscinetti lubrificati a vita per semplificare il lavoro quotidiano :
- Tecnologia Lubsolid
- Tenuta stagna AGR
- Lubrificatori automatici
![Lubricated bearings Lubricated bearings](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2022-11/PeleMel_Lubsolid-AGR-Ready_640x360.jpg?itok=VTNxuW3Y)
Incremento della durata operativa
![Tapered roller bearings Tapered roller bearings](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2022-11/PELE-MELE%20Conique-NTN-SNR_640x360_0_2.jpg?itok=8PnFH9AY)
Prolungare la durata operativa dei macchinari riducendo la frequenza di sostituzione dei componenti, grazie ai nostri cuscinetti a rulli conici in acciaio da cementazione (prefisso 4T).
Inquinamento
L’infiltrazione di inquinanti liquidi o solidi è dannosa per i cuscinetti:
- Per carichi radiali estremi, scegliere KIZEI®, i primi cuscinetti orientabili a rulli con schermi metallici
- Per ambienti estremamente inquinati, scegliere le nostre soluzioni con tenuta stagna
- Scoprite anche le nostre soluzioni di tenuta stagna con cuscinetti a sfere
![SRBZZ SRBZZ](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2022-11/SRBZZ%2B_640x360_2.jpg?itok=JRCpf52n)
Standard solutions
Supporti auto-allineanti
Scegliere tra più di 40.000 prodotti di varie dimensioni e forme
Cuscinetti a sfere
Cuscinetti a rullini e seguicamma
Avete un progetto da sviluppare? Noi creiamo la soluzione! CONTATTATECI