NTN-SNR presents the E-Wazuma at La Roche sur Foron (74) on 13 May 2017
- France - Corporate - Events
NTN-SNR and the French manufacturer Lazareth will exhibit the E-Wazuma on Saturday 13 May 2017 at La Roche sur Foron as part of the day organized by the Automobile Club du Mont-Blanc.
The E-Wazuma, the electric version of the famous Wazuma sports tricycle, offers a new showcase to the electric wheel motor technology developed by NTN-SNR. Each two wheel motors are 30 kW and are integrated into the two rear twin wheels of the tricycle, for a unique performance which is worthy of being classified as a sports car.
The ACMB e-Tour is a local event that aims to make ride electric vehicles throughout the department from seven cities to converge on Rochexpo at La Roche sur Foron for an Electric Mobility "Rendez-Vous".
NTN e Ducati: una collaborazione storica ufficialmente riconosciuta
- Annecy - Automotive Aftermarket - Eventi
Da oltre trent'anni, NTN e Ducati condividono una passione per prestazioni, precisione e innovazione. Questa collaborazione tecnica di lunga data si basa sulla fiducia reciproca ed un obiettivo comune: superare costantemente i confini della meccanica alla ricerca dell'… Read more
I nuovi Superkit SNR: il duo che diventa un tutt’uno!
- Europe - Automotive Aftermarket - Prodotti
NTN Europe unisce le proprie competenze nel campo degli ammortizzatori e delle sospensioni per proporre i Superkit, una soluzione completa e ottimale per le sospensioni dei veicoli. Un'offerta unica sul mercatoComposti da un ammortizzatore e da un kit sospensione anteriore o posteriore, i Superkit sono… Read more