News

NTN Europe si unisce al 4L Tribu nel raid 4L Trophy 2025

- Annecy - Automotive Aftermarket - Eventi

NEWS_4L trophy

NTN Europe è lieta di annunciare la sua collaborazione con la 4L Tribu, una squadra composta da tre coppie di fratelli e sorelle animati dalla comune passione per le automobili. Insieme, si preparano ad affrontare la sfida del 4L Trophy 2025, un emblematico raid di 6.000 chilometri attraverso il Marocco, al volante della leggendaria Renault 4L. Molto più di una gara, questa avventura è una missione di solidarietà, volta a sostenere le comunità locali attraverso azioni umanitarie concrete.

 

Una squadra unita dalla passione e dalla solidarietà

La 4L Tribu è una meravigliosa storia di famiglia. Zoé, Téa, Lucas, Arthur, Anaïs e Ugo condividono molto più del gusto per l'avventura: sono guidati dai valori della solidarietà e del superamento di se stessi. A bordo delle loro Renault 4L (equipaggiate con il famoso motore Cléon (1108 cm³, 34 cavalli), ognuno dei tre equipaggi utilizzerà le proprie abilità per superare le sfide del deserto. Il loro obiettivo: prepararsi accuratamente per questa impegnativa avventura e contribuire, insieme, a una causa che sta loro a cuore.

La 4L Tribu sarà divisa in tre equipaggi ciascuno composto da una coppia di appassionati pronti ad affrontare la sfida. Zoé Jacob e Lucas Dussably, Téa Jacob e Arthur Baudoz e Anaïs Bernigaud e Ugo Jacob si metteranno ciascuno al volante della propria Renault 4L. Insieme, questi tre team condivideranno gli sforzi e l'entusiasmo per portare a termine questa indimenticabile avventura.

 

Equipaggio n. 1: Zoé e Lucas

 

4L Trophy

 

4L Trophy

 

Zoé e Lucas: Zoé, la più dinamica, e Lucas, esperto di meccanica, formano un duo energico pronto ad affrontare qualsiasi sfida tecnica.

 

Equipaggio n. 2: Téa e Arthur

 

4L Trophy
4L Trophy

 

Téa e Arthur: Téa, creativa e organizzata, e Arthur, stratega del team, sanno come sfruttare al meglio ogni situazione con ingegno.

 

Equipaggio n. 3: Anaïs e Ugo

 

4L Trophy
4L Trophy

 

Anaïs e Ugo: Anaïs, con la sua contagiosa benevolenza, e Ugo, il più giovane e intraprendente, completano la tribù con spirito di iniziativa e grande forza di squadra.

 

Un'avventura sostenuta da NTN Europe

In NTN Europe,  crediamo nell'importanza delle persone in tutte le nostre azioni. Sostenendo la 4L Tribu, esprimiamo il nostro impegno verso valori che ci stanno a cuore: solidarietà, aiuto reciproco e realizzazione personale. Questa collaborazione va oltre le prestazioni tecniche e siamo orgogliosi di contribuire a un'avventura che celebra valori condivisi.

Nei prossimi mesi, i nostri team aiuteranno la 4L Tribu a prepararsi per l'avventura, dalla manutenzione dei veicoli alla personalizzazione delle 4L. Saremo con loro in ogni momento e condivideremo il loro viaggio con voi!

 

Seguite la 4L Tribu e vivete l'avventura insieme a loro!

Non perdetevi questa avventura eccezionale! Seguite NTN Europe sui social media per incoraggiare i nostri eroi della 4 L tribu o per seguire dietro le quinte la loro preparazione. Vi terremo aggiornati sui loro progressi durante tutto il loro viaggio.

NTN Europe è orgogliosa di sostenere progetti che coniugano performance e solidarietà umana. Ci vediamo nel 2025 per seguire le imprese della 4L Tribu!


NTN e Ducati: una collaborazione storica ufficialmente riconosciuta

- Annecy - Automotive Aftermarket - Eventi

Da oltre trent'anni, NTN e Ducati condividono una passione per prestazioni, precisione e innovazione. Questa collaborazione tecnica di lunga data si basa sulla fiducia reciproca ed un obiettivo comune: superare costantemente i confini della meccanica alla ricerca dell'… Read more

I nuovi Superkit SNR: il duo che diventa un tutt’uno!

- Europe - Automotive Aftermarket - Prodotti

NTN Europe unisce le proprie competenze nel campo degli ammortizzatori e delle sospensioni per proporre i Superkit, una soluzione completa e ottimale per le sospensioni dei veicoli. Un'offerta unica sul mercatoComposti da un ammortizzatore e da un kit sospensione anteriore o posteriore, i Superkit sono… Read more