Dowiedz się więcej o NTN w Europie i produktach, usługach, technologiach, wydarzeniach i strukturze firmy, dzięki poniższej strefie aktualności!
Do zobaczenia na targach Automechanika Frankfurt!
- Germany - Automotive Aftermarket - Wydarzeniach
Z przyjemnością informujemy, że będziemy wystawiać się na targach Automechanika Frankfurt 2024, niezwykle ważnym wydarzeniu globalnego przemysłu motoryzacyjnego, które odbędzie się w dniach od 10 do 14 września 2024 roku.
Pascal Langer dyrektorem sprzedaży w regionie EMEA i Brazylii w NTN Europe
- Annecy - Automotive Aftermarket - Organizacja
NTN Europe ma przyjemność ogłosić nominację Pascala Langera na stanowisko dyrektora sprzedaży w regionie EMEA i Brazylii od 1 lipca 2024 roku. Dzięki swojemu międzynarodowemu doświadczeniu i znajomości motoryzacyjnego rynku wtórnego, Pascal jest zaangażowany we wzmacnianie dynamiki wzrostu NTN i poszerzanie jej wpływów w tych kluczowych regionach. Jego przybycie oznacza dla firmy nowy krok w rozwoju sprzedaży i poszerzaniu portfolio produktów.
Skorzystaj z PROMO DAYS na rozrząd i akcesoria SNR
- Annecy - Automotive Aftermarket - Wydarzeniach
Od 10 do 21 czerwca 2024 r. zapraszamy do skorzystania z promocji PROMO DAYS na zestawy łańcuchowe oraz pasek rozrządu z akcesoriami marki SNR! Sprawdź ofertę specjalną gamy silników, na zestawy pasków rozrządu PURETECH, w tym modele KA859.71, KA859.70 i KA859.72. W ofercie są również narzędzia!
Skorzystaj także z promocji na zestawy łańcuchowe, obejmujące od 4 do 6 zestawów dla każdej marki samochodu. Nie przegap okazji i sprawdź już dziś szczegóły promocji!
Kreatywne warsztaty na temat miękkiej mobilności
- Annecy - Korporacja - Wydarzeniach
Prowadzone przez szefa NTN Europe Créa'lab warsztaty na temat innowacyjnych usług związanych z miękką mobilnością zgromadziły kilkunastu uczestników, w tym ekspertów partnerskich i pracowników z pasją do jazdy na rowerze. Celem było określenie przyszłych zastosowań i oczekiwań klientów.
NTN Europe wyobraża sobie świat jutra, oferując innowacyjne usługi oparte na bezpiecznych rozwiązaniach do parkowania rowerów.
LUBSOLID™, czystsze łożyska o dłuższej żywotności: technologia LUBSOLID™ firmy SNR dla wszystkich rynków przemysłowych.
- Annecy - Dystrybucję przemysłową - Produkty
NTN Europe wydłuża żywotność łożysk dzięki technologii smaru stałego LUBSOLID™. Dzięki wyjątkowej niezawodności smarowania, żywotność łożysk wydłuża się bez konieczności dosmarowywania. Technologia ta jest obecnie oferowana wszystkim sektorom przemysłu, w tym: przetwórstwu spożywczemu, maszynom rowerowym, przenośnikowym i rolniczym. Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu, NTN zainstalowała drugą dedykowaną linię produkcyjną w jednym ze swoich zakładów w Annecy (74).
NTN rozszerza swoją ofertę dla samochodów ciężarowych o zintegrowane łożyska piasty koła!
- Annecy - Automotive Aftermarket - Rynki
Od marca, w ofercie NTN, dostępna jest gama piast ze zintegrowanym łożyskiem do pojazdów ciężarowych. Te wysokiej jakości piasty są zgodne ze standardami OE i zapewniają warsztatom szybki montaż, minimalizując jednocześnie czas przestoju pojazdu, a więc optymalizując jego produktywność. Dzięki 32 referencjom, pokrywamy zapotrzebowanie 85% floty europejskiej. NTN oferuje praktyczne i wydajne rozwiązanie.
Podważanie stereotypów: nie płeć a umiejętności!
- Annecy - Korporacja - Wydarzeniach
Pomimo postępu, w wielu miejscach pracy stereotypy w zakresie płci nadal są powielane. Niestety, problem ten jest popularny również w naszej branży. NTN wierzy w docenianie osób za ich wiedzę, pasję oraz umiejętności niezależnie od płci.
NTN Europe wystawcą na Underhål w Göteborgu, Szwecja
- Annecy - Dystrybucję przemysłową - Wydarzeniach
NTN Europe z dumą ogłasza swój udział w Underhål, największym europejskim wydarzeniu poświęconym serwisowaniu maszyn i utrzymaniu ruchu, które odbędzie się w dniach 12-15 marca 2024 roku.
Znajdziecie nas przy stoisku B10:31, gdzie z przyjemnością zaprezentujemy nasze rozwiązania i z chęcią odpowiemy na Wasze pytania. Nasz udział w targach jest determinowany pasją ku niezawodności oraz innowacyjności rozwiązań dla rynku części zamiennych.
Winter Pro days: Wyjątkowe oferty na gamę produktów PRZEGUBY HOMOKINETYCZNE
- Annecy - Automotive Aftermarket - Rynki
Tej zimy firma NTN Europe zaprasza do zapoznania się z wyjątkowymi ofertami podczas "NTN Winter Promo Days", będących niepowtarzalną okazją dla profesjonalistów do skorzystania z wyjątkowych promocji na naszą gamę PRZEGUBÓW HOMOKINETYCZNYCH, nawet do 15%.
Za każde zamówienie powyżej 1500 euro, otrzymają Państwo prezent: szczypce do pierścieni Segera o numerze referencyjnym CLAS OM8024 - dedykowane profesjonalistom
GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE w pogoni za wydajnością
- Annecy - Dystrybucję przemysłową - Rynki
Rynek górniczy i wydobywczy stoi przed wieloma wyzwaniami: trudne warunki, duże obciążenia, ciągłe wibracje...
NTN Europe dostarcza najnowocześniejsze rozwiązania, które spełniają wymagania rynku, zapewniając wydajność, niezawodność i odpowiedzialność ekologiczną.