I cuscinetti orientabili a rulli NTN soddisfano tutte le applicazioni con forti carichi radiali. Supportano flessioni degli alberi e disallineamenti tra albero e alloggiamento.
SOLUZIONE INEDITA – Cuscinetti orientabili a rulli KIZEI®
I cuscinetti della gamma KIZEI® sono i primi cuscinetti orientabili a rulli con schermi metallici al mondo! Questa soluzione senza precedenti proposta da NTN è di semplice utilizzo e consente di ottimizzare le prestazioni di produzione e l’affidabilità dei macchinari, riducendo al contempo i costi di manutenzione.
KIZEI®, la valida soluzione per gli ambienti contaminati
Vantaggi offerti da KIZEI®
- Protezione dalla contaminazione solida esterna, grazie agli schermi metallici
- Lubrificazione ottimizzata, grazie al trattenimento di grasso all’interno del cuscinetto
- Maggiore durata operativa del cuscinetto rispetto ad un cuscinetto standard aperto
- Dimensioni ISO - 100% intercambiabile con un cuscinetto orientabile a rulli di tipo aperto
Caratteristiche Premium
- Capacità di carico e di velocità ULTAGE®
- Gabbia in acciaio e schermo in acciaio nitrurato, per una migliore resistenza agli urti
- Ampio range di temperature operative (da -40°C a +200°C)
- Procedura di lubrificazione iniziale simile a quella di un cuscinetto orientabile a rulli di tipo aperto (cuscinetto fornito senza grasso) – Riduzione delle frequenze di lubrificazione durante l’esercizio
- Disallineamento uguale a quello di un cuscinetto orientabile a rulli di tipo aperto – possibilità d’ispezione interna per facilitarne la manutenzione
- Stessi componenti di montaggio e procedure identiche a quelli di un cuscinetto standard di tipo aperto – Per gli alesaggi conici, possibilità di verificare il gioco radiale dopo il montaggio
Per ulteriori informazioni, Consultare la BROCHURE Guardare il VIDEO Aprire e-Shop
Cuscinetti al servizio della Vostra produzione
Cuscinetti ad alte prestazioni
- Capacità di carico incrementate grazie all'ottimizzazione delle superfici di contatto e alla qualità dell'acciaio
- Gabbie in lamiera con trattamento superficiale per aumentarne la resistenza e consentire un contatto migliore con i rulli
- Maggiore velocità di funzionamento grazie a una migliore cinematica
- Stabilità dimensionale fino a 200 °C grazie a un trattamento termico adeguato.
Riduzione del costo del ciclo di vita (Life Cycle Cost - LCC)
- La cinematica migliorata consente la riduzione della coppia resistente del cuscinetto, diminuendo così la temperatura di funzionamento e la potenza assorbita.
- La durata operativa è aumentata grazie all'eccezionale resistenza dei cuscinetti ULTAGE®.
- Gli intervalli di manutenzione sono notevolmente allungati. Le operazioni di manutenzione meno frequenti migliorano considerevolmente il tasso di utilizzo delle attrezzature e di conseguenza la produttività.
Resistenza ad ambienti difficili
- Urti e vibrazioni: gabbie massicce in ottone
- Livelli elevati di vibrazioni: gamma EF800
- Contaminazione: serie con tenute stagne
I cuscinetti orientabili a rulli ULTAGE® dimostrano quotidianamente le loro prestazioni nelle applicazioni più gravose.
Consultare la gamma su e-Shop

ULTAGE® un marchio per prestazioni eccezionali in tutti i mercati
Con il marchio ULTAGE®, i cuscinetti orientabili a rulli NTN offrono prestazioni eccezionali. Grazie al design e al processo di fabbricazione, dimostrano un'affidabilità impeccabile e sono utilizzati come prodotto di riferimento nei seguenti mercati:
- Industria mineraria ed estrattiva così come cementifici
- Industria siderurgica
- Riduttori
- Industria eolica
- Industria cartaria
- Trasporto ferroviario
- Macchine edili: costruzione stradale, livellatrici...
- Ascensori : serie con tenute stagne e opzione a bassa rumorosità perfettamente adatta a questa applicazione

Per ulteriori informazioni Consultare IL CATALOGO
I cuscinetti con tenute stagne potrebbero anche essere di interesse Aprire LA DOCUMENTAZIONE
La testimonianza degli esperti:

Per il settore degli ascensori, abbiamo progettato i cuscinetti orientabili a rulli stagni denominati "low noise" (suffisso EEL), in grado di soddisfare le esigenze specifiche di questa applicazione.
Contraddistinti dal marchio Ultage®, le capacità di questi cuscinetti sono identiche a quelle dei cuscinetti aperti. Ciò consente di soddisfare i vincoli meccanici e di garantire la sicurezza, l'affidabilità e la durata operativa richieste. Sono cuscinetti lubrificati a vita con una progettazione speciale delle tenute striscianti che garantisce l'assenza di contaminazione nell'ambiente del cuscinetto. Abbiamo ottimizzato alcune caratteristiche interne per raggiungere il livello di rumorosità di funzionamento più basso sul mercato e soddisfare i requisiti acustici dei nostri clienti, puntando a garantire il comfort degli utenti.
La fiducia dei nostri clienti, leader nel mercato degli ascensori, ci posiziona oggi come punto di riferimento nel settore dei produttori di cuscinetti. NTN è orgogliosa di contribuire alla sicurezza e al comfort del trasporto di milioni di utenti di ascensori in tutto il mondo.

Domande? CONTATTATECI