NTN-SNR uruchamia MONITOR'IT®
- France - Korporacja - Technologiach
NTN-SNR uruchamia gamę urządzeń diagnostycznych MONITOR'IT®. Do użytku w obiektach przemysłowych wykorzystuje on technologię enkodera czujników magnetycznych. Zapewnia to informacje diagnostyczne, które wcześniej były bardzo trudne do uzyskania w aplikacjach wibracyjnych. Zalety systemu MONITORIT'IT wymagają mniejszej liczby czujników niż w innych systemach, można wykryć błędy przy bardzo niskich prędkościach, na odległość lub nawet w środowisku wibracyjnym. NTN-SNR może zatem zapewnić nowe rozwiązanie do monitorowania procesów produkcyjnych w wielu różnych branżach.
NTN Europe obecne na targach Aviation Week MRO Europe 2025
- London - Aerospace - Wydarzeniach
Zespół lotniczy NTN Europe będzie obecny na targach MRO Europe 2025 w Londynie w dniach 14-16 października 2025 r., aby zaprezentować swoją ofertę naprawy i regeneracji łożysk lotniczych. Zapraszamy do odwiedzenia naszych ekspertów na stoisku 521b, aby poznać nasze rozwiązania MRO (Maintenance, Repair and… Read more
Powrót do szkoły: NTN wspiera trzy studenckie projekty napędzające innowacje i postęp przemysłowy
- Annecy - Korporacja - Organizacja
Wspierając ambitne projekty studenckie każdego roku, NTN przekazuje swoją wiedzę, pobudza innowacyjność jutra i pomaga kształcić talenty, które będą kształtować przemysł przyszłości. Te partnerstwa odzwierciedlają głębokie przekonanie Grupy: przyszłość przemysłu zależy od współpracy między biznesem a… Read more