NTN le ofrece una amplia gama de soportes autoalineantes universales o específicos.
La gama de soportes autoalineantes de SNR ofrece un gran número de soluciones para la realización de rodamientos para aplicaciones industriales que satisfacen los criterios de rentabilidad, fiabilidad, y facilidad de montaje.
Los soportes autoalineantes SNR, una gama básica con multitud de ventajas

La gama de soportes autoalineantes de SNR está compuesta por más de 40 000 combinaciones, cubriendo por tanto la mayoría de soluciones industriales, a un coste económico muy interesante.
La instalación de soportes autoalineantes es muy fácil y accesible a todos, sin necesidad de conocimientos técnicos elevados, ya que presentan una constitución muy simple: soporte + rodamiento inserto.
Soportes autoalineantes, una combinación de soportes y de rodamientos insertos
Cada soporte autoalineante está compuesto por una pareja SOPORTE / RODAMIENTO INSERTO específica, para ofrecer una solución óptima.
Soportes
La gama de soportes se distingue por una gran variedad de diseños, por lo que las combinaciones posibles son muy numerosas: soportes de zócalo, soportes aplique, tensores -deslizantes, soportes cartucho y soportes suspendidos. Nuestros soportes están diseñados para permitir un montaje simple de los rodamientos insertos SNR.
Los soportes de la gama SNR existen en una gran variedad de materiales: fundición de grafito laminar, acero inoxidable, termoplástico o chapa. Todas las ejecuciones mono-cuerpo están equipadas de un sistema de reengrase para facilitar el reengrase de los rodamientos insertos.


Rodamientos-insertos
Los rodamientos insertos presentan un anillo exterior esférico. Están diseñados a partir de la geometría de los rodamientos de bolas de contacto radial de una sola hilera, series 62 y 63. La forma esférica del alojamiento de los rodamientos de bolas dentro del soporte facilita enormemente su montaje. NTN propone rodamientos insertos estancos y lubricados de por vida, para facilitar el mantenimiento.
La movilidad angular de los rodamientos insertos en todas las direcciones compensan las eventuales ligeras inclinaciones estáticas del eje. El sistema de fijación del anillo interior más ancho permite un montaje muy simple en el eje.
Accesorios complementarios
En complemento de los soportes y los rodamientos insertos, NTN dispone de una gama de componentes destinada a aumentar la eficiencia del producto montado:
- tapones de protección contra las contaminaciones exteriores ; humedad, choques ocasionales, extremos de ejes giratorios, ...
- tornillo del soporte flotante para permitir la elongación de un eje sometido a variaciones de temperatura

Soportes autoalineantes, una gama variada
Los soportes autoalineantes se adaptan a las aplicaciones y máquinas más diversas del sector industrial. La elección depende del uso, del lugar de montaje y de las exigencias de funcionamiento a las que se les va a someter:
- velocidades, precisión, rentabilidad
- tipo e importancia de las cargas, Zonas de temperaturas de servicio
- situación del montaje, niveles de limpieza
- emisiones sonoras, poluciones medioambientales, estanqueidad
- protección anti-corrosión, seguimiento de las normas
- frecuencia del mantenimiento
- presencia de los sistemas de vigilancia
Para satisfacer las exigencias, los soportes disponen de características técnicas particulares:
- diseños: soportes de zócalo, soportes apliques, tensores -deslizantes, soportes cartucho y soportes suspendidos.
- dimensiones: para ejes de diámetro entre 12 mm a 140 mm.
- material: fundición de grafito laminar, acero inoxidable, termoplástico o chapa.
- fijación sobre el eje por: tornillo de fijación, excéntrica, manguito de apriete, enmangue.
- sistema de estanqueidad: junta de un labio, junta de triple labio(L3), juntas de estanqueidad múltiples (L4), junta sin contacto, junta para funcionamiento suave (ESR).
- lubricantes: grasa estándar, grasa alta y baja temperatura (T20, T04), grasa alimentaria, grasa para funcionamiento suave, lubricante sólido.
Ver todas las variantes de soportes autoalineantes Abrir el E-shop
Soportes autoalineantes para cada solución
Gracias a los productos existentes o por desarrollo de productos específicos, NTN aporta una respuesta a múltiples situaciones, para ayudarle: mejora de la seguridad de explotación, del confort de utilización de su máquina...
Los soportes autoalineantes convienen al conjunto de industrias
Los soportes autoalineantes están especialmente adaptados por sus prestaciones a las aplicaciones y sectores siguientes:
- manutención y transporte
- máquinas agrícolas y agro-alimentarias
- protección del entorno y preservación de los sitios naturales
- máquinas del textil, fitness, estaciones de lavado
- serrerías, trabajo de la madera
- climatización y ventilación
- máquinas de embalado, transformación del papel y de la celulosa

NTN desarrolla productos dedicados a aplicaciones específicas
Para situaciones particulares, NTN desarrolla el producto perfectamente adaptado
- En el sector agrícola, la serie AGR: Insertos para soportes autoalineantes para máquinas agrícolas está especialmente adaptada a las máquinas de trabajo del suelo (rodillos compactadores, gradas rotativas, gradas de discos, cultivadores, …).
- En climatización y ventilación, el montaje soporte / Rodamientos con anillo de caucho ESR y CESR asegura un funcionamiento casi sin vibraciones, silencioso y muy suave. Además, estos rodamientos no necesitan apenas mantenimiento.
- Para la industria alimentaria, los soportes auto-alineantes responden a características específicas:
- superficies conformes a las exigencias de contactos
- superficies lisas (sin adherencia de impurezas, grasas de calidad alimentaria y conformes a las prescripciones de la USDA H1 Food-Grade y de la FDA)
- rodamientos sin reengrase: lubricante sólido para una buena protección y estanqueidad interna/externa
- tapones de protección para la limpieza y el mantenimiento
Para más información sobre los soportes autoalineantes SNRCONTÁCTENOS