Prowadnice liniowe SNR to wysokiej jakości produkty precyzyjne. Łączą rozwój zorientowany na Klienta i wysokie wymagania jakościowe. Oferują Klientowi szeroką gamę referencji przeznaczonych do różnych zastosowań we wszystkich gałęziach przemysłu.
- Wymiary zgodne z DIN ISO 12090
 - Prowadnice liniowe z koszykiem lub bez
 - Tylko jedna szyna dla wszystkich wersji wózków (wysokich, niskich, szerokich, itp. )
 - Różne opcje uszczelnienia i smarowania
 - Szeroki wybór akcesoriów osłon szyn i elementów zaciskowych
 - Różne powłoki antykorozyjne
 
Standardowe Prowadnice Liniowe
            
        - Wysoka prędkość i przyspieszenie
 - Ułożenie bieżni pod kątem 45° przenosi jednakowe obciążenia w wszystkich kierunkach
 - Niskie tarcie, dzięki profilowi kołowemu
 - Wysoka tolerancja i zdolność kompensacji błędów montażowych dzięki układowi bieżni typu X (DF)
 - Standardowe niedzielone szyny do 4 m długości
 - Szyny dzielone ze specjalnymi zakończeniami (oznaczenia J) mogą być łączone w dowolnej konfiguracji
 - Wózki z łańcuchami o bardzo wysokiej płynności przesuwu i niskim poziomie hałasu
 
Szerokie standardowe prowadnice liniowe
- Układ bieżni pod kątem 45 przy jednakowych nośnościach we wszystkich głównych kierunkach obciążenia
 - Wysoka sztywność przy momentach obciążenia Mx w poprzek szyny
 - Niski współczynnik tarcia, dzięki zaokrąglonym rowkom
 - Szyny do długości do 4m jako standard
 
            
        Wąskie Prowadnice Miniaturowe
            
        - Kompaktowy wymiar
 - Szyny profilowe i wózki wykonane z materiału odpornego na korozję w wersji standardowej
 - Standardowe niedzielone szyny do 2 m długości
 
Szerokie Prowadnice Miniaturowe
- Kompaktowy wymiar
 - Wysoka sztywność przy momencie skręcającym Mx działającego w płaszczyźnie równoległej do przekroju czołowego szyny
 - Szyny profilowe i wózki wykonane z materiału odpornego na korozję w wersji standardowej
 - Standardowe niedzielone szyny do 2 m długości
 
            
        Opcje
            
        - Twarde (techniczne) i czarne chromowanie oraz powłoka DURALLOY TDC jako ochrona przed korozją
 - Szeroki wybór uszczelnień dostosowany do wymagań aplikacji
 - Różne wysokowydajne smary do specjalnych zastosowań
 - Różne przyłącza smarne dla lepszego dopasowania do danej maszyny
 
Akcesoria
- Zestawy uszczelniające do indywidualnej konfiguracji w zależności od warunków pracy
 - Plastikowe i mosiężne zaślepki, listwy maskujące lub mieszki jako osłony szyn
 - Ręczne i pneumatyczne element zaciskowe
 
            
        Potrzebujesz rozwiązania niestandardowego? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI