Chef de projet métier H/F

Aktywność: Informatique / Système Information
Powiązanie: 2024-3589
Położenie: France , Annecy
Required profile: Bac+5
Contract type: CDI

NTN recrute un / une Chef de Projet métier H/F !

 

Ce que nous vous proposons :

En tant que Chef de Projet métier, vous êtes rattaché(e) à Alexandre, Responsable Transformation Digitale et votre mission principale est de piloter des projets de déploiement de la solution Thingworx dans les différentes usines.

Votre quotidien ? Pas de routine ici, mais une vraie diversité de projets comme :

 

  • Cadrer chaque projet avec les différents métiers et sites concernés
  • Construire le cahier des charges : analyser l'existant, recueillir les besoins, identifier les poches de valeur, modéliser les processus et activités à digitaliser (audit, veille, benchmark)
  • Définir et faire valider les objectifs qualité, coût, délai : s'assurer que les solutions proposées sont bien dans nos standards métiers de demain et seront applicables sur l'ensemble des sites de production
  • Piloter l'exécution du projet jusqu'au go-live et à la montée en compétences des équipes en usine.

 

Votre Profil:

 

Formation Bac+5 avec une expérience du monde industriel et une appétence pour les outils numériques.

Capacité de conceptualisation et de modélisation des processus opérationnels lors de la construction du cahier des charges

Leadership et ténacité pour réussir à convaincre et embarquer tous les acteurs de l'entreprise dans l'aventure Octopus.

Une expérience réussie sur un projet de transformation digitale serait un plus.

 

Conditions : 

 

  • Type de contrat : CDI, statut Cadre
  • Rémunération fixe sur 13 mois : A partir de 45K
  • Rémunération variable : 10% de la rémunération brute annuelle
  • Date de démarrage : dès que possible
  • Localisation : Annecy. Déplacement nationaux ou européens à prévoir.
  • Travail en journée avec horaires flexibles
  • 40h par semaine
  • 8 RTT par an en plus des 5 semaines de congés
  • 1 semaine de congés supplémentaire au bout de 2 ans d’ancienneté

 

 

Qui sommes-nous ?

 

Leader mondial des produits de haute précision au service du mouvement, NTN conçoit, développe et industrialise ses produits (roulements, joints de transmission, modules linéaires, galets de distribution, pièces de suspension…). Nous proposons également à nos clients des services à forte valeur ajoutée.  Rejoignez-nous pour transformer le monde de la mobilité, de l’industrie et de l’aéronautique : venez imaginer des produits et solutions techniques qui respectent l’environnement et contribuent à rendre le monde plus harmonieux !

NTN, c’est avant tout une aventure humaine : nous soutenons nos collaborateurs/trices pour qu’ils puissent progresser dans leur quotidien et trouver leur place dans la société. Chaque jour, nos équipes passionnées relèvent des défis afin de construire le monde de demain.
Chez NTN, on vous donne le pouvoir de grandir à votre façon. Nous sommes tous ensemble les acteurs d’une société harmonieuse et en mouvement. C’est notre Nameraka !
 
Pour en savoir plus sur nos engagements rendez-vous ici

Pourquoi nous rejoindre ?

Ici, on vous garantit :

  • Une formation continue : chaque collaborateur a le potentiel de grandir, d’apprendre et de se réinventer. Nous offrons une vie professionnelle variée à dimension internationale, riche d’un parcours pluriel, notamment grâce à la formation.
  • Autonomie et responsabilité : Chez NTN, vous avez la liberté d’agir, de proposer, d’innover. Vous êtes l’architecte de votre propre parcours, et nous sommes là pour vous soutenir.
  • Mobilité positive : Nous ne parlons pas seulement de déplacements géographiques, mais aussi de mobilité professionnelle. Vous voulez explorer de nouveaux horizons ? Nous vous accompagnons dans cette aventure. NTN offre une grande diversité de métiers et donc de multiples parcours professionnels.
  • Équilibre vie pro-vie perso : Nous créons un environnement où vous pouvez être épanoui à la fois au travail et en dehors. Des horaires flexibles, un accord de télétravail (jusqu’à 2 jours de télétravail par semaine variable selon les contraintes du poste), un CSE dynamique…
  • Culture d’épanouissement : Chez nous, grandir ensemble est au cœur de notre démarche. Nous cultivons l’esprit d’équipe, la convivialité, la solidarité et l’entraide. Chez NTN Europe, la bienveillance se vit au quotidien. 

Et vous, vous êtes prêt(e) à nous rejoindre ?

Si vous vous reconnaissez, n’hésitez plus et postulez. On est impatients de découvrir votre parcours ! Votre futur manager et collègues vous attendent !

Votre candidature sera traitée avec objectivité et équité. Si vous êtes retenu pour un entretien, vous serez amené à rencontrer les managers, le Responsable RH de site, une personne du service recrutement, et à passer un test de raisonnement.
Conformément à notre politique de diversité et d'inclusion, ce poste est ouvert à tous les candidat(e)s.

À très vite chez NTN