Łożyska dla górnictwa i branży wydobywczej: dlaczego warto wybrać NTN?
NTN jest preferowanym partnerem dla sektora górniczego i wydobywczego.
Postaw na jeden z największych asortymentów na rynku.
W naszej ofercie posiadamy łożyska, których potrzebujesz na wszystkich etapach działalności górniczej lub wydobywczej: wydobycia, kruszenia, mielenia, przesiewania i transportu.
Wydajność
Zwiększ żywotność swojego sprzętu
- Ulepszona charakterystyka łożysk: obciążenie, prędkość, moment obrotowy i hałas, dzięki gamie łożysk baryłkowych ULTAGE.
- Skorzystaj z asortymentu dostosowanego do wymagań Twoich aplikacji, takich jak łożyska baryłkowe EF 800 do aplikacji, w których występują wibracje.
Niezawodność
Zwiększenie żywotności sprzętu
Wydłuż żywotność łożysk i zmniejsz liczbę prac serwisowych, używając:
Odpowiedzialność ekologiczna
Koncentracja na wydajności
Przy tym samym poziomie wydajności, zużycie energii oraz ślad węglowy powstały przy produkcji łożysk ULTAGE są zredukowane.
Gama łożysk dla każdego etapu pracy
NTN oferuje specjalne łożyska dla każdego etapu operacyjnego w górnictwie i kopalnictwie.
Wydobycie:
Gama łożysk do maszyn budowlanych
Kruszenie i mielenie:
Gama łożysk walcowych, łożysk stożkowych i łożysk baryłkowych ULTAGE®.
- zastosowania podstawowe: kruszarki szczękowe, udarowe i żyratorowe
- zastosowania wtórne: kruszarki młotkowe i stożkowe.
Przesiewanie:
Gama specjalnych łożysk baryłkowych EF800 marki SNR
- Aplikacje w których występują wibracje: ekrany wibracyjne
Przenoszenie:
Przenoszenie średnich ładunków: Zespoły łożyskowe i łożyska kulkowe.
Przenoszenie ciężkich ładunków: Gama łożysk baryłkowych, obudów łożysk i zestawów "wszystko w jednym" w celu optymalizacji wydajności montażu.
- Koła pasowe czołowe, napinające oraz ogonowe
- Rolki napędowe
Dowiedz się więcej dzięki naszym dedykowanym broszurom: NTN ROZWIĄZANIA DLA KOPALNI oraz PAKIET KAMIENIARSKI.
NTN: ścisła współpraca z klientami.
Nasza obsługa klienta gwarantuje wysoką wydajność sprzętu, od projektu po eksploatację.
- Pomoc techniczna na miejscu: nasi eksperci przeanalizują instalację i udzielą porad montażowych.
- Szkolenia: nasze kursy szkoleniowe umożliwią poszerzenie wiedzy na temat łożysk.
- Analiza usterek: nasi eksperci pomogą wykryć wszelkie problemy, aby jak najszybciej podjąć działania naprawcze.
Odwiedź e-shop i poznaj wszystkie nasze możliwości E-Shop

Partnerstwo NTN, czyli odpowiedź na potrzeby klienta

"Przez lata wypracowaliśmy mocne partnerstwo z NTN. Aktywnie wspierają nas przy wyborze produktów, łożysk i smarów. NTN służy również pomocną dłonią w zakresie obsługi oraz konserwacji naszych ośrodków. Dzięki tej współpracy zwiększyliśmy tempo produkcji w całym zakładzie. Wszystko za pośrednictwem większej niezawodności sprzętu."
Potrzebujesz spersonalizowanej oferty? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI